フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
KI Krueger
tables
powered20tables
intandem20table20system
Privacy Screens
KI Krueger
tables
powered20tables
intandem20table20system
Privacy Screens
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INVALID TYPE - Load Family with Type Catalog
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
actual height
ACTUAL_HEIGHT
always vertical
ALWAYS_VERTICAL
assembly code
ASSEMBLY_CODE
basic model
BASIC_MODEL
connector height
CONNECTOR_HEIGHT
copyright
COPYRIGHT
cost
COST
cut with voids when loaded
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
default elevation
DEFAULT_ELEVATION
description
DESCRIPTION
design option
DESIGN_OPTION
height
HEIGHT
host
HOST
1
INVALID TYPE - Load Family with Type Catalog
9.050
1
E2020200
xxx
9.000
Copyright © KI, Inc.
0
0
0
DESC
-1
29
0
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
KI Krueger
- Privacy Screens
オーダー番号
INVALID TYPE - Load Family with Type Catalog
最終更新日
18.02.2021 12:19:31
単位
キーワード
Powered
Table System
Tables
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties